Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
461T2,5 620 6 |
T2,5200677ZA |
T2,5245677ZA |
T2,52651077ZA |
T2,5290677ZA |
T2,5305677ZA |
T2,5330677ZA |
T2,53801077ZA |
T2,5500677ZA |
T2,5650677ZA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Nombre de dents | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 248 | 620 | 620 | ||
7.68 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 80 | 200 | 200 | ||
7.94 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 98 | 245 | 245 | ||
10.46 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 106 | 265 | 265 | ||
8.14 € | 1 | 5 jours | 0 | 116 | 290 | 290 | ||
8.26 € | 1 | 5 jours | 0.001 | 122 | 305 | 305 | ||
8.78 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 132 | 330 | 330 | ||
11.52 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 152 | 380 | 380 | ||
10.46 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 200 | 500 | 500 | ||
12.05 € | 1 | 5 jours | 0.033 | 260 | 650 | 650 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | n | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de dent(mm) | 1.5 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Norme | ISO 17396 | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 0.7 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Angle de dent(°) | 40 | Épaisseur de courroie(mm) | 1.3 |
Profilé | T2.5 | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 2.5 |
Matériau | Polyuréthanne | Entretien requis | n | Profil de dent | Trapézoïdal |
Résistant à l’huile | Bien | Câblés de tension | Câblés de tension en acier | Tenue en température jusqu’à(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Nombre de dents
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles