Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle WRZE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900954563
R900954564
R900954565
R900954566
R900954567
R900954568
R900954602
R900954603
R900954605
R900954647
R900954648
R900954649
R900954650
R900954651
R900954655
R900954656
R900954657
R900954658
R900954659
R900954660
R900954661
R900954662
R900954663
R900954664
R900954665
R900954666
R900954668
R900954669
R900954670
R900954671
R900954672
R900954673
R900954674
R900954675
R900954678
R900954679
R900954680
R900954681
R900954692
R900954694
R900954695
R900954696
R900954697
R900954698
R900954699
R900954700
R900954701
R900954702
R900954703
R900954704
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Type de vanne Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Symbole de la bobine

7,413.58 €

1 5 jours 25Distributeur proportionnel 4/3 voies8.44110E1

7,413.58 €

1 5 jours 50Distributeur proportionnel 4/3 voies8.5410E1

7,413.58 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/3 voies8.38110E1

7,128.82 €

1 5 jours 25Distributeur proportionnel 4/3 voies8.4610E

7,128.82 €

1 5 jours 50Distributeur proportionnel 4/3 voies8.48110E

7,128.82 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/3 voies8.36110E

6,637.85 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/3 voies8.0210E

6,586.28 €

1 5 jours 50Distributeur proportionnel 4/2 voies7.90110EA

6,586.28 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/2 voies8.610EA

7,413.58 €

1 5 jours 50Distributeur proportionnel 4/3 voies8.4610W8

7,413.58 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/3 voies9.4210W8

7,128.82 €

1 5 jours 50Distributeur proportionnel 4/3 voies8.5410W6

7,128.82 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/3 voies9.110W6

7,128.82 €

1 5 jours 85Distributeur proportionnel 4/3 voies8.44110W6

8,353.80 €

1 5 jours 100Distributeur proportionnel 4/3 voies11.98116E1

8,353.80 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/3 voies12.00116E1

7,897.20 €

1 5 jours 100Distributeur proportionnel 4/3 voies12.216E

7,406.23 €

1 5 jours 100Distributeur proportionnel 4/3 voies11.52116E

7,897.20 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/3 voies12.216E

7,897.20 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/3 voies12.00116E

6,863.69 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/2 voies10.94116EA

8,353.80 €

1 5 jours 100Distributeur proportionnel 4/3 voies11.96116W8

8,353.80 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/3 voies11.9416W8

7,897.20 €

1 5 jours 100Distributeur proportionnel 4/3 voies12.02116W6

7,406.23 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/3 voies11.80116W6

7,897.20 €

1 5 jours 150Distributeur proportionnel 4/3 voies11.9816W6

10,639.26 €

1 5 jours 220Distributeur proportionnel 4/3 voies20.5825E1

10,639.26 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/3 voies20.5625E1

10,074.63 €

1 5 jours 220Distributeur proportionnel 4/3 voies20.5225E

9,583.66 €

1 5 jours 220Distributeur proportionnel 4/3 voies20.1825E

10,074.63 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/3 voies20.4225E

10,074.63 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/3 voies20.6225E

9,041.12 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/2 voies19.6625EA

10,639.26 €

1 5 jours 220Distributeur proportionnel 4/3 voies20.7325W8

10,639.26 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/3 voies20.6425W8

10,074.63 €

1 5 jours 220Distributeur proportionnel 4/3 voies20.625W6

9,583.66 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/3 voies20.1625W6

10,074.63 €

1 5 jours 325Distributeur proportionnel 4/3 voies20.5525W6

15,008.66 €

1 5 jours 360Distributeur proportionnel 4/3 voies33.832E1

15,008.66 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/3 voies43.632E1

14,399.89 €

1 5 jours 360Distributeur proportionnel 4/3 voies44.632E

13,908.92 €

1 5 jours 360Distributeur proportionnel 4/3 voies43.332E

14,399.89 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/3 voies43.632E

14,399.89 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/3 voies43.732E

13,366.38 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/2 voies50.1232EA

15,008.66 €

1 5 jours 360Distributeur proportionnel 4/3 voies44.232W8

15,008.66 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/3 voies43.632W8

14,399.89 €

1 5 jours 360Distributeur proportionnel 4/3 voies44.4532W6

13,908.92 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/3 voies43.1432W6

14,399.89 €

1 5 jours 520Distributeur proportionnel 4/3 voies43.9632W6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Par ressort Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Non Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Avec soupape de réduction de pression Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement Piloté Retour à ressort Avec rappel par ressort
Connexions principales 4 Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément)
Type 4WRZE Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire Série d'appareils 7X
Solénoïde Solénoïde proportionnel à tiroir amovible Clapet anti-retour Aucun Tarif douanier - Numéro d’article 84812010
Entrée consigne ±10 V Électronique de contrôle Interne Tarif douanier - Poids par 1
Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique