Courroie crantée / ALPHA / T10 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396

Courroie crantée / ALPHA / T10 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396
· Bonne résistance à l’huile et aux produits chimiques
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Disponibilité rapide
· Câble de traction en acier
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +80°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T1010101677ZA
T1010102577ZA
T1010103277ZA
T1010802577ZA
T1010805077ZA
T1011101677ZA
T1011102577ZA
T1012101677ZA
T1012502577ZA
T1014201677ZA
T1015003277ZA
T1017501677ZA
T1017502577ZA
T1019603277ZA
T103701677ZA
T104101677ZA
T104401677ZA
T104402577ZA
T105001677ZA
T105002577ZA
T105301077ZA
T105301677ZA
T105302577ZA
T105601677ZA
T105602577ZA
T106001677ZA
T106002577ZA
T106101677ZA
T106301677ZA
T106302577ZA
T106601677ZA
T106602577ZA
T106603277ZA
T106902577ZA
T107002577ZA
T107201677ZA
T107202577ZA
T107502577ZA
T107801077ZA
T107801677ZA
T107802577ZA
T108102577ZA
T108401677ZA
T108402577ZA
T108403277ZA
T108802577ZA
T108902577ZA
T109201677ZA
T109202577ZA
T109602577ZA
T109802577ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Nombre de dents Longueur de pas
(mm)
Longueur
(mm)

25.43 €

1 5 jours 01011.0101.010

37.08 €

1 5 jours 0.1561011.0101.010

45.92 €

1 5 jours 0.0851011.0101.010

39.09 €

1 5 jours 0.41081.0801.080

72.40 €

1 5 jours 01081.0801.080

26.98 €

1 5 jours 01111.1101.110

39.35 €

1 5 jours 01111.1101.110

28.69 €

1 5 jours 0.081211.2101.210

42.80 €

1 5 jours 01251.2501.250

34.15 €

1 5 jours 01421.4201.420

61.08 €

1 5 jours 01501.5001.500

38.71 €

1 5 jours 01751.7501.750

55.68 €

1 5 jours 01751.7501.750

78.85 €

1 5 jours 01961.9601.960

13.60 €

1 5 jours 0.03237370370

13.60 €

1 5 jours 041410410

13.72 €

1 5 jours 0.01644440440

19.91 €

1 5 jours 044440440

14.57 €

1 5 jours 050500500

21.26 €

1 5 jours 050500500

10.15 €

1 5 jours 0.02453530530

15.22 €

1 5 jours 0.03253530530

22.25 €

1 5 jours 053530530

15.80 €

1 5 jours 056560560

22.71 €

1 5 jours 0.0556560560

16.20 €

1 5 jours 060600600

23.48 €

1 5 jours 060600600

16.40 €

1 5 jours 0.04861610610

16.72 €

1 5 jours 063630630

24.32 €

1 5 jours 0.07563630630

17.05 €

1 5 jours 0.02366660660

24.77 €

1 5 jours 0.02566660660

30.37 €

1 5 jours 066660660

25.37 €

1 5 jours 069690690

25.71 €

1 5 jours 070700700

17.89 €

1 5 jours 0.01672720720

7.12 €

1 5 jours 072720720

26.35 €

1 5 jours 0.07575750750

12.43 €

1 5 jours 078780780

18.46 €

1 5 jours 078780780

26.74 €

1 5 jours 0.07578780780

27.38 €

1 5 jours 0.26581810810

19.71 €

1 5 jours 084840840

28.55 €

1 5 jours 084840840

35.06 €

1 5 jours 084840840

30.37 €

1 5 jours 0.188880880

31.29 €

1 5 jours 089890890

22.71 €

1 5 jours 092920920

32.91 €

1 5 jours 0.00192920920

34.15 €

1 5 jours 096960960

35.26 €

1 5 jours 098980980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n Tarif douanier — poids par 1
Largeur de dent(mm) 5.3 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 39269097
Norme ISO 17396 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 2.5
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Angle de dent(°) 40 Épaisseur de courroie(mm) 4.5
Profilé T10 Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 10
Matériau Polyuréthanne Entretien requis n Profil de dent Trapézoïdal
Résistant à l’huile Bien Câblés de tension Câblés de tension en acier Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Assistance technique