Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901023172 |
R901024009 |
R901024015 |
R901024034 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Tension (V/Hz) | Symbole de la bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620.42 € | 1 | 5 jours | 0.724 | DC 24 V | N | ||
620.42 € | 1 | 5 jours | 0.72 | DC 12 V | N | ||
620.42 € | 1 | 5 jours | 0.72 | DC 24 V | P | ||
620.42 € | 1 | 5 jours | 0.7 | DC 12 V | P |
Loading...
Débit max. (l/min) | 38 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Alésage haute performance et vissable R/T-13A 2 | Courbe caractéristique | Non | Type de vanne | Distributeur proportionnel 2/2 |
Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Avec soupape de réduction de pression | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Taille nominale | 1 |
Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 2 |
Pression de service max. (bar) | 350 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | KKDSR |
Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Série d'appareils | B | Solénoïde | Solénoïde proportionnel à tiroir amovible |
Clapet anti-retour | Aucun | Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Entrée consigne | Aucun |
Électronique de contrôle | Externe | Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Tension (V/Hz)
Symbole de la bobine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles