Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WREQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901174304
R901188093
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Position des capteurs de pression Interface électronique Taille nominale Niveaux de pression avec capteurs internes (bar) Entrée consigne

10,059.80 €

1 5 jours 323.58Capteur interne dans le conduit A4 à 20 mA61604-20 mA

12,266.65 €

1 5 jours 758.5Capteur interne dans le conduit P + A + BConsigne +/- 10 V DC10250±10 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Non Type de vanne Distributeur proportionnel 4/3 voies Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Avec soupape de réduction de pression
Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement à commande directe
Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4 Symbole de la bobine Q5
Pression de service max. (bar) 315 Raccordement électrique Sans prise de câble, avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, prise de câble (à commander séparément) Interface capteur avec capteur de pression externe Sans interface de capteur externe
Type 4WREQ Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire Série d'appareils 2X
Solénoïde Solénoïde proportionnel à tiroir amovible Clapet anti-retour Aucun Tarif douanier - Numéro d’article 84812010
Électronique de contrôle Interne Interface USB PROFIBUS-DP V0/V1 Tarif douanier - Poids par 1
Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique
Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique