Courroie crantée / OMEGA / 3M / CR / fibre de verre / OPTIBELT

Courroie crantée / OMEGA / 3M / CR / fibre de verre / OPTIBELT
· vitesse synchrone
· précision maximale
· niveau de bruit nettement inférieur grâce au profil de la denture optibelt OMEGA
· utilisation dans les poulies de courroies dentées standard HTD et RPP
· sans entretien
· résistance à la température de -30°C à +100°C
· efficacité jusqu'à 98%

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2253M1577ZA
2253M677ZA
2253M977ZA
3183M677ZA
3183M977ZA
3303M977ZA
3843M977ZA
3903M977ZA
4203M1577ZA
4473M977ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Nombre de dents Longueur de pas
(mm)
Longueur
(mm)

6.42 €

1 5 jours 0.01575225225

3.45 €

1 5 jours 0.00675225225

4.32 €

1 5 jours 0.00475225225

3.72 €

1 5 jours 0.006106318318

4.23 €

1 5 jours 0.009106318318

4.55 €

1 5 jours 0.007110330330

4.85 €

1 5 jours 0.009128384384

5.14 €

1 5 jours 0130390390

7.38 €

1 5 jours 0.018140420420

5.14 €

1 5 jours 0.009149447447

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non y Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 40103900 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n
Hauteur de dent(mm) 1.1 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Épaisseur de courroie(mm) 2.3
Profilé 3M Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 3
Matériau Polychloroprène Entretien requis n Profil de dent Semi-circulaire
Résistant à l’huile Limité Câblés de tension Câblés de tension en fibre de verre Tenue en température jusqu’à(°C) 100

Assistance technique