Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Type de vanne | Tarif douanier - Poids (kg) | Taille nominale | Symbole de la bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,072.31 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.44 | 6 | E | ||
6,747.71 € | 1 | 5 jours | 16 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.42 | 6 | V | ||
6,747.71 € | 1 | 5 jours | 8 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.44 | 6 | V | ||
6,072.31 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.4 | 6 | W | ||
6,747.71 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.42 | 6 | V | ||
6,072.31 € | 1 | 5 jours | 8 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.42 | 6 | E | ||
5,245.12 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.92 | 6 | EA | ||
6,406.89 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.44 | 6 | W1 | ||
5,245.12 € | 1 | 5 jours | 16 | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.92 | 6 | EA | ||
6,406.89 € | 1 | 5 jours | 16 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.44 | 6 | E1 | ||
6,072.31 € | 1 | 5 jours | 16 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.8 | 6 | E | ||
6,072.31 € | 1 | 5 jours | 8 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.44 | 6 | W | ||
5,905.80 € | 1 | 5 jours | 75 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.24 | 10 | V | ||
6,072.31 € | 1 | 5 jours | 16 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.44 | 6 | W | ||
5,245.12 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/2 voies | 1.91 | 6 | WA | ||
5,210.88 € | 1 | 5 jours | 75 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.26 | 10 | E | ||
6,741.55 € | 1 | 5 jours | 50 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.26 | 10 | E | ||
5,509.72 € | 1 | 5 jours | 75 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.24 | 10 | E1 | ||
5,210.88 € | 1 | 5 jours | 75 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.24 | 10 | W | ||
5,509.72 € | 1 | 5 jours | 75 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.26 | 10 | W1 | ||
5,905.80 € | 1 | 5 jours | 50 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.22 | 10 | V | ||
6,406.89 € | 1 | 5 jours | 32 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.42 | 6 | E1 | ||
6,406.89 € | 1 | 5 jours | 8 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.42 | 6 | W1 | ||
5,210.88 € | 1 | 5 jours | 50 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.26 | 10 | W | ||
5,210.88 € | 1 | 5 jours | 25 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.24 | 10 | E | ||
5,210.88 € | 1 | 5 jours | 25 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.26 | 10 | W | ||
5,905.80 € | 1 | 5 jours | 25 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.241 | 10 | V | ||
5,509.72 € | 1 | 5 jours | 50 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.24 | 10 | E1 | ||
5,509.72 € | 1 | 5 jours | 50 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 6.24 | 10 | W1 | ||
6,406.89 € | 1 | 5 jours | 8 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.42 | 6 | E1 | ||
6,406.89 € | 1 | 5 jours | 16 | Distributeur proportionnel 4/3 voies | 2.435 | 6 | W1 |
Loading...
Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser |
---|---|---|---|---|---|
Courbe caractéristique | Non | Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Avec soupape de réduction de pression | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
Tension (V/Hz) | DC 24 V | Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort |
Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 315 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément) |
Type | 4WREE | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Série d'appareils | 2X |
Solénoïde | Solénoïde proportionnel à tiroir amovible | Clapet anti-retour | Aucun | Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 |
Entrée consigne | ±10 V | Électronique de contrôle | Interne | Tarif douanier - Poids par | 1 |
Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Type de vanne
Tarif douanier - Poids(kg)
Taille nominale
Symbole de la bobine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles