Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901174489
Débit max. (l/min) | 190 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Par ressort | Emplacement du tambour | Surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Pas de valve à visser | Courbe caractéristique | Coudé, progressif avec zone de contrôle fine linéaire | Rapport d'espace sur la bobine | 1:1.5 |
Type de vanne | Vanne de contrôle tridirectionnelle | Tarif douanier - Poids(kg) | 4.2 | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
Tension (V/Hz) | DC 24 V | Taille nominale | 25 | Type d'actionnement | Piloté |
Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 3 | Symbole de la bobine | V |
Pression de service max. (bar) | 315 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | 3WRCBEE |
Série d'appareils | 1X | Solénoïde | Solénoïde de contrôle | Clapet anti-retour | Aucun |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Entrée consigne | ±10 V | Électronique de contrôle | Interne |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 3WRCBEE, le numéro d'article est le suivant: R901174489.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901174489.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles