Courroie crantée / ALPHA / AT10 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396

Courroie crantée / ALPHA / AT10 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396
· Bonne résistance à l’huile et aux produits chimiques
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Disponibilité rapide
· Câble de traction en acier
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +80°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AT1010105077ZA
AT1010502577ZA
AT1010503277ZA
AT1010802577ZA
AT1011502577ZA
AT1011503277ZA
AT1011505077ZA
AT1012505077ZA
AT1012802577ZA
AT1014005077ZA
AT105005077ZA
AT106002577ZA
AT106102577ZA
AT106602577ZA
AT107002577ZA
AT107003277ZA
AT107802577ZA
AT107805077ZA
AT108402577ZA
AT108902577ZA
AT108903277ZA
AT109805077ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Nombre de dents Longueur de pas
(mm)
Longueur
(mm)

81.18 €

1 5 jours 01011.0101.010

45.74 €

1 5 jours 01051.0501.050

56.46 €

1 5 jours 0.1921051.0501.050

46.77 €

1 5 jours 0.151081.0801.080

48.92 €

1 5 jours 01151.1501.150

60.05 €

1 5 jours 01151.1501.150

89.91 €

1 5 jours 01151.1501.150

95.35 €

1 5 jours 01251.2501.250

52.95 €

1 5 jours 0.51281.2801.280

108.05 €

1 5 jours 01401.4001.400

46.77 €

1 5 jours 050500500

28.17 €

1 5 jours 0.160600600

28.42 €

1 5 jours 061610610

29.80 €

1 5 jours 0.18566660660

30.77 €

1 5 jours 070700700

9.28 €

1 5 jours 0.12870700700

32.14 €

1 5 jours 0.12578780780

59.98 €

1 5 jours 078780780

34.28 €

1 5 jours 0.12584840840

37.54 €

1 5 jours 089890890

46.31 €

1 5 jours 089890890

78.85 €

1 5 jours 0.398980980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n Tarif douanier — poids par 1
Largeur de dent(mm) 5 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 39269097
Norme ISO 17396 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 2.5
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Angle de dent(°) 25 Épaisseur de courroie(mm) 5
Profilé AT10 Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 10
Matériau Polyuréthanne Entretien requis n Profil de dent Trapézoïdal
Résistant à l’huile Bien Câblés de tension Câblés de tension en acier Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Assistance technique