Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH M-.SEW 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900029511
R900049834
R900050514
R900050515
R900082565
R900566273
R900566279
R900566283
R900566289
R900566293
R900566295
R900569750
R900569794
R900569808
R900570174
R900570252
R900570744
R900572244
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Connexions principales Symbole de la bobine Pression de service max. (bar) Dispositif d'actionnement auxiliaire Clapet anti-retour Diamètre de l'insert de papillon
(mm)
Matériau d'étanchéité

847.34 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-1.2NBR

845.66 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunFKM

857.03 €

1 5 jours 1.48Tension en courant continu 205 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

857.03 €

1 5 jours 1.48Tension en courant continu 205 V3U420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

880.06 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-1.5FKM

812.94 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

1,016.60 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3C630Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

812.94 €

1 5 jours 1.48DC 24 V3U420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

1,016.60 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3U630Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

1,448.91 €

1 5 jours 2.34DC 24 V4D420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

1,448.91 €

1 5 jours 2.34DC 24 V4Y420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

914.78 €

1 5 jours 1.501DC 24 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)Avec clapet anti-retour de type cartoucheAucunNBR

812.94 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3U420Sans dispositif d'actionnement auxiliaire-AucunNBR

908.06 €

1 5 jours 1.5DC 24 V2N420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

845.66 €

1 5 jours 1.49DC 24 V3U420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunFKM

857.03 €

1 5 jours 1.46Tension en courant continu 96 V3C420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

857.03 €

1 5 jours 1.46DC 96 V3U420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-AucunNBR

914.78 €

1 5 jours 1.5DC 24 V3U420Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)Avec clapet anti-retour de type cartoucheAucunNBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 25 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Tarif douanier — poids par 1 Unité de tarif douanier - Poids kg
Tarif douanier - Numéro 84812010 Taille nominale 6 Type d'actionnement à commande directe
Retour à ressort Avec rappel par ressort Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) Actionnement Électrique
Type M-SEW Série d'appareils 3X Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique