Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Tarif douanier - Poids (kg) | Taille nominale | Symbole de la bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,835.32 € | 1 | 5 jours | 32 | 2.12 | 6 | E | ||
2,835.32 € | 1 | 5 jours | 8 | 2.12 | 6 | E | ||
2,835.32 € | 1 | 5 jours | 32 | 2.11 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 jours | 8 | 2.12 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 jours | 16 | 2.15 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 jours | 16 | 2.12 | 6 | E | ||
3,100.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 2.12 | 6 | E1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 jours | 32 | 2.12 | 6 | E1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 2.12 | 6 | W1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 jours | 32 | 2.127 | 6 | W1 | ||
3,370.45 € | 1 | 5 jours | 8 | 2.12 | 6 | V | ||
3,370.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 2.1 | 6 | V | ||
3,370.45 € | 1 | 5 jours | 32 | 2.12 | 6 | V | ||
3,417.14 € | 1 | 5 jours | 25 | 6.16 | 10 | E | ||
3,417.14 € | 1 | 5 jours | 50 | 6.16 | 10 | E | ||
3,417.14 € | 1 | 5 jours | 75 | 5.96 | 10 | V | ||
3,726.45 € | 1 | 5 jours | 50 | 6.2 | 10 | E1 | ||
3,726.45 € | 1 | 5 jours | 75 | 5.97 | 10 | E1 | ||
3,417.14 € | 1 | 5 jours | 25 | 6.1 | 10 | W | ||
3,417.14 € | 1 | 5 jours | 50 | 6.14 | 10 | W | ||
3,417.14 € | 1 | 5 jours | 75 | 5.96 | 10 | W | ||
3,726.45 € | 1 | 5 jours | 50 | 6.001 | 10 | W1 | ||
3,726.45 € | 1 | 5 jours | 75 | 5.98 | 10 | W1 | ||
4,136.38 € | 1 | 5 jours | 25 | 6.18 | 10 | V | ||
4,136.38 € | 1 | 5 jours | 50 | 5.981 | 10 | V | ||
4,136.38 € | 1 | 5 jours | 75 | 6.12 | 10 | V |
Loading...
Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser |
---|---|---|---|---|---|
Courbe caractéristique | Non | Type de vanne | Distributeur proportionnel 4/3 voies | Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Avec soupape de réduction de pression |
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V | Type d'actionnement | à commande directe |
Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 315 |
Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | 4WRE | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire |
Série d'appareils | 2X | Solénoïde | Solénoïde proportionnel à tiroir amovible | Clapet anti-retour | Aucun |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Entrée consigne | Aucun | Électronique de contrôle | Externe |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Tarif douanier - Poids(kg)
Taille nominale
Symbole de la bobine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles