Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Retour à ressort | Connexions principales | Symbole de la bobine | Actionnement | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,526.68 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | M | Bouton rotatif | WMD | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.18 | Avec rappel par ressort | 3 | A | Levier à main | WMU | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.14 | Avec rappel par ressort | 4 | C | Levier à main | WMU | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | E | Levier à main | WMM | ||
999.71 € | 1 | 5 jours | 1.08 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | M | Levier à main | WMM | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.14 | Avec rappel par ressort | 4 | D | Plongeur à galet | WMR | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.08 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | J | Levier à main | WMM | ||
999.71 € | 1 | 5 jours | 1.08 | Avec rappel par ressort | 4 | H | Levier à main | WMM | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Avec rappel par ressort | 4 | E | Levier à main | WMM | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.08 | Avec rappel par ressort | 4 | D | Levier à main | WMM | ||
979.48 € | 1 | 5 jours | 1.121 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | D | Bouton rotatif | WMD | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.14 | Avec rappel par ressort | 4 | C | Plongeur à galet | WMR | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | D | Levier à main | WMM | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Avec rappel par ressort | 4 | J | Levier à main | WMM | ||
999.71 € | 1 | 5 jours | 1.08 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | G | Levier à main | WMM | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.12 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | J | Bouton rotatif | WMD | ||
999.71 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Avec rappel par ressort | 4 | G | Levier à main | WMM | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | C | Levier à main | WMM | ||
1,054.97 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | E | Bouton rotatif | WMD | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 3 | A | Levier à main | WMM | ||
999.71 € | 1 | 5 jours | 1.08 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | H | Levier à main | WMM | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.141 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | E | Bouton rotatif | WMD | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.12 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | C | Bouton rotatif | WMD | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.12 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | D | Bouton rotatif | WMD | ||
953.71 € | 1 | 5 jours | 1.14 | Avec rappel par ressort | 4 | J | Plongeur à galet | WMR | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.14 | Avec rappel par ressort | 4 | D | Levier à main | WMU | ||
1,054.97 € | 1 | 5 jours | 1.12 | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | J | Bouton rotatif | WMD | ||
878.22 € | 1 | 5 jours | 1.1 | Sans ressort de rappel avec cran | 3 | B | Levier à main | WMM |
Loading...
Débit max. (l/min) | 60 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Pas de valve à visser | Type de vanne | Distributeur à tiroir directionnel | Tarif douanier — poids par | 1 |
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tarif douanier - Numéro | 84812010 | Taille nominale | 6 |
Type d'actionnement | à commande directe | Pression de service max. (bar) | 315 | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire |
Série d'appareils | 5X | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun |
Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Retour à ressort
Connexions principales
Symbole de la bobine
Actionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles