Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH WH/WP6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900402798
R900449957
R900470211
R900470475
R900470476
R900472229
R900472230
R900474779
R900475893
R900476667
R900477378
R900479622
R900479722
R900752413
R900752414
R900752415
R900753457
R900753670
R900753849
R900755395
R900755397
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Retour à ressort Connexions principales Symbole de la bobine Actionnement Type Dispositif d'actionnement auxiliaire Série d'appareils

1,045.75 €

1 5 jours 1.62Sans ressort de rappel avec cran4CHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

878.22 €

1 5 jours 1.26Avec rappel par ressort4DHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

878.22 €

1 5 jours 1.25Avec rappel par ressort4YHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

953.71 €

1 5 jours 1.62Avec rappel par ressort4JHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

878.22 €

1 5 jours 1.24Avec rappel par ressort4CHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

878.22 €

1 5 jours 1.26Avec rappel par ressort3AHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

878.22 €

1 5 jours 1.26Avec rappel par ressort3BHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

979.48 €

1 5 jours 1.62Sans ressort de rappel4CHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

979.48 €

1 5 jours 1.62Sans ressort de rappel4DHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

953.71 €

1 5 jours 1.62Avec rappel par ressort4EHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

878.22 €

1 5 jours 1.26Avec rappel par ressort4EHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

1,045.78 €

1 5 jours 1.64Sans ressort de rappel avec cran4DHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

1,045.78 €

1 5 jours 1.64Sans ressort de rappel avec cran3AHydrauliqueWHSans dispositif d'actionnement auxiliaire5X

953.71 €

1 5 jours 1.515Avec rappel par ressort4JPneumatiqueWPSans dispositif d'actionnement auxiliaire6X

878.22 €

1 5 jours 1.22Avec rappel par ressort4DPneumatiqueWPSans dispositif d'actionnement auxiliaire6X

953.71 €

1 5 jours 1.52Avec rappel par ressort4EPneumatiqueWPSans dispositif d'actionnement auxiliaire6X

1,060.54 €

1 5 jours 1.53Avec rappel par ressort4JPneumatiqueWPAvec commande manuelle6X

979.48 €

1 5 jours 1.5Sans ressort de rappel4DPneumatiqueWPSans dispositif d'actionnement auxiliaire6X

999.71 €

1 5 jours 1.52Avec rappel par ressort4GPneumatiqueWPSans dispositif d'actionnement auxiliaire6X

931.63 €

1 5 jours 1.22Avec rappel par ressort4DPneumatiqueWPAvec commande manuelle6X

1,060.54 €

1 5 jours 1.54Avec rappel par ressort4EPneumatiqueWPAvec commande manuelle6X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 60 Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Pas surveillé
Bossage à vis Pas de valve à visser Type de vanne Distributeur à tiroir directionnel Tarif douanier — poids par 1
Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 84812010 Taille nominale 6
Type d'actionnement à commande directe Pression de service max. (bar) 315 Tarif douanier - pays d'origine DE
Contrôler l'alimentation en huile Aucun Type de réglage Liquide Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique