Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WRKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900249275
R900249276
R900249554
R900616658
R900704202
R900704216
R900704245
R900704916
R900706962
R900708991
R900712759
R900717029
R900717030
R900719667
R900719754
R900973353
R900973361
R900973362
R900973368
R900973369
R900973370
R900973371
R900973372
R900973373
R900977312
R900978201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Symbole de la bobine Entrée consigne

11,358.37 €

1 5 jours 35017.8825W6±10 V

16,277.82 €

1 5 jours 6003732W6±10 V

11,905.80 €

1 5 jours 35017.9225W8±10 V

8,906.05 €

1 5 jours 508.43110W8±10 V

11,358.37 €

1 5 jours 35017.7625E±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 1008.39110E±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 1008.3210W6±10 V

9,328.28 €

1 5 jours 20011.316E±10 V

8,906.05 €

1 5 jours 1008.36110E1±10 V

8,906.05 €

1 5 jours 1008.36110W8±10 V

16,277.77 €

1 5 jours 6003732E±10 mA

21,833.02 €

1 5 jours 1,0006935E±10 V

21,833.02 €

1 5 jours 1,00067.635W6±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 508.36110W6±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 508.32110E±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 1008.3610W6±10 V

9,328.28 €

1 5 jours 20011.0816W6±10 V

11,358.37 €

1 5 jours 35017.92625W6±10 V

11,905.80 €

1 5 jours 3501825E1±10 V

11,358.37 €

1 5 jours 35017.8525E±10 V

9,775.05 €

1 5 jours 20010.516E1±10 V

9,328.28 €

1 5 jours 20011.316E±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 1008.3510E±10 V

8,501.02 €

1 5 jours 508.3610E±10 V

9,775.05 €

1 5 jours 12511.0816W8±10 V

9,775.05 €

1 5 jours 20011.0216W8±10 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Par ressort Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Linéaire Type de vanne Distributeur proportionnel 4/3 voies Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Avec soupape de réduction de pression
Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement Piloté
Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4 Pression de service max. (bar) 350
Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément) Type 4WRKE Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire
Série d'appareils 3X Solénoïde Solénoïde proportionnel à tiroir amovible Clapet anti-retour Aucun
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Électronique de contrôle Interne Tarif douanier - Poids par 1
Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique