Vanne de contrôle directionnelle BOSCH REXROTH 4WRPEH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901382319
R901382346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)

5,280.32 €

1 5 jours 403.119

5,280.32 €

1 5 jours 240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Linéaire Type de vanne Vanne de contrôle 4/4 directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Taille nominale 6 Type d'actionnement à commande directe
Transducteur de position latérale Transducteur de position inductif côté B (standard) Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4
Symbole de la bobine C4 Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément)
Type 4WRPEH Série d'appareils 3X Solénoïde Solénoïde de contrôle
Clapet anti-retour Aucun Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V
Électronique de contrôle Interne Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun
Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique