Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH M-. SEW 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900049870
R900051544
R900051559
R900075563
R900075565
R900083422
R900087926
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Connexions principales Symbole de la bobine Pression de service max. (bar)

1,170.14 €

1 5 jours 2.12DC 24 V3C630

1,170.14 €

1 5 jours 2.08DC 24 V3U630

2,186.74 €

1 5 jours 3.74DC 24 V4D630

938.12 €

1 5 jours 2.08DC 24 V3U420

938.12 €

1 5 jours 2.09DC 24 V3C420

977.97 €

1 5 jours 2.106Tension en courant continu 205 V3C420

1,757.72 €

1 5 jours 3.58DC 24 V4D420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 40 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Tarif douanier — poids par 1 Unité de tarif douanier - Poids kg
Tarif douanier - Numéro 84812010 Taille nominale 10 Type d'actionnement à commande directe
Retour à ressort Avec rappel par ressort Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) Actionnement Électrique
Type M-SEW Dispositif d'actionnement auxiliaire Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) Série d'appareils 1X
Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible Tarif douanier - pays d'origine DE Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique