Électrovanne directionnelle BOSCH REXROTH WE 10.E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901278744
R901278760
R901278761
R901278762
R901278763
R901278768
R901278769
R901278770
R901278772
R901278773
R901278774
R901278775
R901278776
R901278778
R901278779
R901278780
R901278782
R901278783
R901278784
R901278786
R901278787
R901278788
R901278790
R901278792
R901278793
R901278814
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Retour à ressort Connexions principales Symbole de la bobine Contrôler le jeu de la bobine Matériau d'étanchéité

809.34 €

1 5 jours 5.43Avec rappel par ressort4J-NBR

602.52 €

1 5 jours 4.021Avec rappel par ressort4D-NBR

809.34 €

1 5 jours 5.1Avec rappel par ressort4E-NBR

846.37 €

1 5 jours 5.521Avec rappel par ressort4H-NBR

871.88 €

1 5 jours 5.5Sans ressort de rappel avec cran4D-NBR

846.37 €

1 5 jours 5.52Avec rappel par ressort4G-NBR

602.52 €

1 5 jours 3.998Avec rappel par ressort4Y-NBR

602.52 €

1 5 jours 4.041Avec rappel par ressort3A-NBR

602.52 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4C-NBR

809.34 €

1 5 jours 5.48Avec rappel par ressort4W-NBR

846.37 €

1 5 jours 5.48Avec rappel par ressort4Q-NBR

602.52 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4EA-NBR

846.37 €

1 5 jours 5.5Avec rappel par ressort4L-NBR

809.34 €

1 5 jours 5.5Avec rappel par ressort4U-NBR

639.55 €

1 5 jours 4.021Avec rappel par ressort4HA-NBR

602.52 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4EB-NBR

602.52 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4JA-NBR

627.55 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4D-FKM

846.37 €

1 5 jours 5.5Avec rappel par ressort4R-NBR

871.88 €

1 5 jours 5.5Sans ressort de rappel avec cran4C-NBR

846.37 €

1 5 jours 5.48Avec rappel par ressort4M-NBR

639.55 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4GA-NBR

834.35 €

1 5 jours 5.5Avec rappel par ressort4J-FKM

602.52 €

1 5 jours 4.02Avec rappel par ressort4UA-NBR

834.35 €

1 5 jours 5.5Avec rappel par ressort4E-FKM

2,018.28 €

1 5 jours 5.5Avec rappel par ressort4E67Minimal (sélection avec fuites réduites, pureté d'huile plus élevée recommandée)NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 160 Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Pas surveillé
Bossage à vis Pas de valve à visser Type de vanne Électrovanne directionnelle Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Sans
Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Taille nominale 10 Type d'actionnement à commande directe Pression de service max. (bar) 350
Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) Actionnement Électrique Type WE
Dispositif d'actionnement auxiliaire Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) Série d'appareils 5X Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1 Tarif douanier - Pays d'origine DE
Type de réglage Électrique

Assistance technique