Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Retour du tiroir dans la vanne principale | Tarif douanier - Poids (kg) | Taille nominale | Symbole de la bobine | Série d'appareils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,602.35 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.1 | 22 | Q | 7X | ||
1,602.35 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.35 | 22 | R | 7X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.55 | 22 | E | 7X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Hydraulique | 11.25 | 22 | D | 7X | ||
1,602.35 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 10.501 | 22 | T | 7X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.44 | 22 | J | 7X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.38 | 22 | D | 7X | ||
1,602.35 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.62 | 22 | G | 7X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.25 | 22 | H | 7X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.29 | 22 | C | 7X | ||
1,011.22 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.781 | 10 | J | 4X | ||
1,011.22 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.741 | 10 | C | 4X | ||
1,011.22 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.761 | 10 | D | 4X | ||
1,072.18 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.775 | 10 | G | 4X | ||
1,402.20 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.7 | 10 | Y | 4X | ||
1,011.22 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.78 | 10 | E | 4X | ||
1,402.20 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.7 | 10 | W | 4X | ||
1,502.43 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.34 | 22 | Y | 7X | ||
1,602.34 € | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | 11.52 | 22 | L | 7X | ||
1,486.77 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.66 | 10 | Q | 4X | ||
1,486.77 € | 1 | 5 jours | 160 | Par ressort | 5.7 | 10 | M | 4X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Hydraulique | 8.16 | 16 | D | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.24 | 16 | C | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.32 | 16 | D | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.18 | 16 | E | 7X | ||
1,234.80 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.22 | 16 | G | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.16 | 16 | J | 7X | ||
1,234.80 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.13 | 16 | L | 7X | ||
1,234.80 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.14 | 16 | M | 7X | ||
1,234.80 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.12 | 16 | Q | 7X | ||
1,234.80 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.22 | 16 | R | 7X | ||
1,234.80 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.1 | 16 | U | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.14 | 16 | W | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.26 | 16 | Y | 7X | ||
1,160.28 € | 1 | 5 jours | 300 | Par ressort | 8.08 | 16 | H | 7X |
Loading...
Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser | Type de vanne | Distributeur à tiroir directionnel |
---|---|---|---|---|---|
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Type d'actionnement | Piloté | Retour à ressort | Sans ressort de rappel |
Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 280 | Actionnement | Hydraulique |
Type | 4WH | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Type de réglage | Liquide | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Retour du tiroir dans la vanne principale
Tarif douanier - Poids(kg)
Taille nominale
Symbole de la bobine
Série d'appareils
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles