Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901070049 |
R901070050 |
R901070051 |
R901070055 |
R901070068 |
R901070072 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Symbole de la bobine | Dispositif d'actionnement auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.31 € | 1 | 5 jours | 0.25 | C | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
174.31 € | 1 | 5 jours | 0.26 | U | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
174.31 € | 1 | 5 jours | 0.25 | G | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
192.06 € | 1 | 5 jours | 0.26 | C | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | ||
192.06 € | 1 | 5 jours | 0.26 | U | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | ||
192.06 € | 1 | 5 jours | 0.26 | G | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Loading...
Débit max. (l/min) | 30 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Par ressort | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Haute performance et trou de vis R/T-11A | Type de vanne | Distributeur à tiroir directionnel | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
Tension (V/Hz) | Sans plaque | Taille nominale | 8 | Type d'actionnement | à commande directe |
Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 2 | Pression de service max. (bar) | 350 |
Raccordement électrique | Aucun | Actionnement | Électrique | Type | KKDE |
Série d'appareils | A | Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible | Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Symbole de la bobine
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles