Vanne de contrôle directionnelle BOSCH REXROTH 4WRPEH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901185512
R901237536
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Retour à ressort

11,769.12 €

1 5 jours 403.346Avec rappel par ressort

13,744.09 €

1 5 jours 1008.15610Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Linéaire Type de vanne Vanne de contrôle 4/4 directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Interface électronique Consigne +/- 10 V DC Type d'actionnement à commande directe
Transducteur de position latérale Transducteur de position inductif côté B (standard) Connexions principales 4 Symbole de la bobine C3
Pression de service max. (bar) 315 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément) Interface capteur avec capteur de pression externe X4, M12-5, ±10 V X7, M23-12, SSI
Type 4WRPNH Série d'appareils 2X Solénoïde Solénoïde de contrôle
Clapet anti-retour Aucun Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V
Électronique de contrôle Interne Interface USB PROFIBUS DP/V2 Profil PROFIdrive Tarif douanier - Poids par 1
Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique