Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WRAE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900558355
R900558356
R900900988
R900933793
R900953496
R900954069
R900954070
R900954071
R900954072
R900954073
R900954074
R900954075
R900954076
R900954077
R900954078
R900954079
R900954080
R900954081
R900954082
R900954083
R900954084
R900954085
R900954086
R900954087
R900954088
R900954089
R900954090
R900954091
R900954409
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Retour du tiroir dans la vanne principale Type de vanne Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Symbole de la bobine Dispositif d'actionnement auxiliaire

4,197.66 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26EAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

4,779.45 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.1610EAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

4,779.45 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.210WAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

4,592.92 €

1 5 jours 30Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.2210ESans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,902.23 €

1 5 jours 30Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.1810W1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,011.14 €

1 5 jours 7AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.256ESans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,011.14 €

1 5 jours 15AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26ESans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,011.14 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26ESans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,276.26 €

1 5 jours 15AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26E1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,276.26 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26E1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,355.71 €

1 5 jours 15AucunDistributeur proportionnel 4/2 voies1.726EASans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,355.71 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/2 voies1.76EASans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,011.14 €

1 5 jours 7AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26WSans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,011.14 €

1 5 jours 15AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26WSans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,011.14 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.2216WSans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,276.26 €

1 5 jours 15AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.26W1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,276.26 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/3 voies2.2056W1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,355.71 €

1 5 jours 15AucunDistributeur proportionnel 4/2 voies1.686WASans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,355.71 €

1 5 jours 26AucunDistributeur proportionnel 4/2 voies1.76WASans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,592.92 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.1810ESans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,902.23 €

1 5 jours 30Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.0810E1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,900.65 €

1 5 jours 30Par ressortDistributeur proportionnel 4/2 voies4.710EASans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,900.65 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/2 voies4.6610EASans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,592.92 €

1 5 jours 30Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.210WSans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,592.92 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.1810WSans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,902.23 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.24710W1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,900.65 €

1 5 jours 30Par ressortDistributeur proportionnel 4/2 voies4.6410WASans dispositif d'actionnement auxiliaire

3,900.65 €

1 5 jours 60AucunDistributeur proportionnel 4/2 voies4.6510WASans dispositif d'actionnement auxiliaire

4,902.23 €

1 5 jours 60Par ressortDistributeur proportionnel 4/3 voies6.2610E1Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser Courbe caractéristique Non
Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Avec soupape de réduction de pression Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V
Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4
Pression de service max. (bar) 315 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément) Type 4WRAE
Série d'appareils 2X Solénoïde Solénoïde proportionnel à tiroir amovible Clapet anti-retour Aucun
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V Électronique de contrôle Interne
Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique