Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WMM10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901350184
R901350265
R901350267
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Symbole de la bobine

1,001.58 €

1 5 jours 3.6J

1,001.58 €

1 5 jours 3.58E

1,047.58 €

1 5 jours 3.6G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 160 Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Pas surveillé
Bossage à vis Pas de valve à visser Type de vanne Distributeur à tiroir directionnel Tarif douanier — poids par 1
Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 84812010 Taille nominale 10
Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4
Pression de service max. (bar) 350 Actionnement Levier à main Type WMM
Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire Série d'appareils 5X Tarif douanier - pays d'origine DE
Contrôler l'alimentation en huile Aucun Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique