Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WRTE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900954239
R900954240
R900954241
R900954253
R900954254
R900954255
R900954256
R900954257
R900954258
R900954259
R900954260
R900954261
R900954262
R900954263
R900954264
R900954265
R900954266
R900954267
R900954268
R900954269
R900954270
R900954271
R900954272
R900954273
R900954274
R900954275
R900954276
R900954277
R900954278
R900954279
R900954280
R900954281
R900954282
R900954283
R900954287
R900954293
R900954294
R900954295
R900954296
R900954297
R900954298
R900954299
R900954300
R900954301
R900954302
R900954303
R900954304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Symbole de la bobine

10,722.65 €

1 5 jours 1008.42110E

10,722.65 €

1 5 jours 1008.44110E

10,722.65 €

1 5 jours 508.410E

10,722.65 €

1 5 jours 508.44110E

11,557.26 €

1 5 jours 1008.4410V1

11,557.26 €

1 5 jours 1008.4210V1

11,557.26 €

1 5 jours 508.4610V1

11,557.26 €

1 5 jours 1008.4210V

11,557.26 €

1 5 jours 1008.4410V

11,557.26 €

1 5 jours 258.510V

11,557.26 €

1 5 jours 508.46110V

11,557.26 €

1 5 jours 508.3910V

11,127.68 €

1 5 jours 1008.43110W8

11,127.68 €

1 5 jours 509.3810W8

10,722.65 €

1 5 jours 1008.42110W6

10,722.65 €

1 5 jours 509.510W6

12,173.40 €

1 5 jours 12511.16116E1

12,173.40 €

1 5 jours 20011.1216E1

12,173.40 €

1 5 jours 20011.17116E1

11,726.63 €

1 5 jours 12511.02116E

11,726.63 €

1 5 jours 12511.516E

11,726.63 €

1 5 jours 20011.30116E

12,637.40 €

1 5 jours 12510.98116V1

12,637.40 €

1 5 jours 12511.3816V1

12,637.40 €

1 5 jours 20011.0816V1

12,637.40 €

1 5 jours 12511.116V

12,637.40 €

1 5 jours 20011.2316V

12,637.40 €

1 5 jours 20011.216V

12,173.40 €

1 5 jours 20011.116W8

11,726.63 €

1 5 jours 20011.08116W6

14,395.00 €

1 5 jours 35017.925E1

13,847.57 €

1 5 jours 22018.0625E

13,847.57 €

1 5 jours 35017.9225E

13,847.57 €

1 5 jours 35017.8825E

14,966.97 €

1 5 jours 22017.7925V1

14,966.97 €

1 5 jours 35017.8525V1

14,966.97 €

1 5 jours 22018.125V

14,966.97 €

1 5 jours 35018.625V

14,966.97 €

1 5 jours 35017.92125V

14,395.00 €

1 5 jours 22017.9425W8

13,847.57 €

1 5 jours 35017.925W6

13,847.57 €

1 5 jours 35018.0425W6

19,238.32 €

1 5 jours 60037.20132E1

18,460.12 €

1 5 jours 60036.832E

18,460.12 €

1 5 jours 60037.1432E

19,849.51 €

1 5 jours 60037.1532V

18,460.12 €

1 5 jours 60037.0432W6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Par ressort Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Linéaire Type de vanne Vanne de contrôle 4/3 directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement Piloté Retour à ressort Avec rappel par ressort
Connexions principales 4 Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément)
Type 4WRTE Série d'appareils 4X Solénoïde Solénoïde proportionnel à tiroir amovible
Clapet anti-retour Aucun Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V
Électronique de contrôle Interne Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe
Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique