Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901087087 |
R901087088 |
R901089241 |
R901089243 |
R901089245 |
R901089273 |
R901089274 |
R901089277 |
R901089278 |
R901089280 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Tension (V/Hz) | Symbole de la bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431.46 € | 1 | 5 jours | 1.58 | DC 24 V | E | ||
353.58 € | 1 | 5 jours | 1.26 | DC 24 V | D | ||
431.46 € | 1 | 5 jours | 1.58 | DC 24 V | J | ||
353.58 € | 1 | 5 jours | 1.26 | DC 24 V | Y | ||
353.58 € | 1 | 5 jours | 1.26 | DC 24 V | C | ||
373.65 € | 1 | 5 jours | 1.256 | DC 12 V | D | ||
373.65 € | 1 | 5 jours | 1.24 | DC 12 V | Y | ||
373.65 € | 1 | 5 jours | 1.24 | DC 12 V | C | ||
471.57 € | 1 | 5 jours | 1.58 | DC 12 V | E | ||
471.57 € | 1 | 5 jours | 1.56 | DC 12 V | J |
Loading...
Débit max. (l/min) | 60 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Pas de valve à visser | Type de vanne | Électrovanne directionnelle | Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Sans |
Tarif douanier — poids par | 1 | Vanne de régulation du débit | Aucun | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
Tarif douanier - Numéro | 84812010 | Taille nominale | 6 | Type d'actionnement | à commande directe |
Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 315 |
Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Actionnement | Électrique | Type | WE |
Dispositif d'actionnement auxiliaire | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | Série d'appareils | 7X | Solénoïde | Solénoïde norme, goupille humide (passage à huile) |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Tension (V/Hz)
Symbole de la bobine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles