Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901274347
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 300 | Elément de réglage | Électrique |
---|---|---|---|---|---|
Code type | DRE 10-6X/315YMG24K4M | Tarif douanier poids(kg) | 4.7 | Unité de Tarif douanier poids | kg |
Tension (V/Hz) | DC 24 V | Vanne de régulation du débit | Aucun | Taille nominale | 10 |
Type d'actionnement | Piloté | Pression de service max. (bar) | 315 | Type de connexion | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) |
Type | DRE | Série d'appareils | 6X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour |
Numéro de tarif douanier | 84812010 | Pression nominale en bar | 315 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Contrôler l'alimentation en huile | Contrôler le retour d'huile toujours à l'extérieur et séparé du récipient et dépressurisé | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur de pression BOSCH REXROTH DRE, le numéro d'article est le suivant: R901274347.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901274347.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles