Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901061858 |
R901061859 |
R901061869 |
R901061873 |
R901061874 |
R901061875 |
R901061877 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Pression nominale en bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSC3AA/LCG24K4V | 0.72 | 50 | ||
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSF3AA/LCG24K4V | 0.725 | 100 | ||
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSH3AA/ACG24K4V | 0.713 | 150 | ||
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSL3AA/LCG24K4V | 0.72 | 210 | ||
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSN3AA/ACG24K4V | 0.72 | 250 | ||
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSP3AA/ACG24K4V | 0.72 | 315 | ||
909.14 € | 1 | 5 jours | KBVSR3AA/ACG24K4V | 0.721 | 350 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 200 | Elément de réglage | Électrique |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V | Vanne de régulation du débit | Aucun |
Consigne | Au point de consigne = 0, la pression minimale est réglée | Taille nominale | 3 | Type d'actionnement | Piloté |
Pression de service max. (bar) | 350 | Type de connexion | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | KBVS |
Série d'appareils | A | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Pression nominale en bar
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles