Réducteur de pression BOSCH REXROTH DR 10 DP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900500051
R900500226
R900500258
R900500471
R900500547
R900501038
R900501385
R900503336
R900507303
R900594125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Pression nominale en bar

823.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 DP2-4X/150Y3.06150

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 DP2-4X/150YM3.04150

902.43 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 10 DP3-4X/75YM3.1475

823.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 DP2-4X/75Y3.0875

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 DP2-4X/75YM3.0475

777.88 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10 DP1-4X/75YM3.1475

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 DP2-4X/210YM3.1210

823.05 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10 DP1-4X/210Y3.16210

823.05 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10 DP1-4X/150Y3.12150

823.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 DP2-4X/210Y3.04210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 80 Type de vanne Type à limitation de pression
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 10
Type d'actionnement à commande directe Pression de service max. (bar) 315 Type DR
Connexion Réduction de pression dans le canal P1 Série d'appareils 4X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique