Vanne de coupure de pression BOSCH REXROTH DA 6 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901224217
R901224218
R901224223
R901224225
R901224232
R901224233
R901224234
R901224235
R901224238
R901224244
R901224247
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Vis de réglage Fonction de secours de à Pression nominale en bar

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VA2A5X/100FSM2.1Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal A100

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VA2A5X/200FSM2.12Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal A200

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VA2A5X/350FSM2.12Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal A350

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VA2A5X/50FSM2.1Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal A50

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2A5X/100FSM2.08Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal P100

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2A5X/200FSM2.12Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal P200

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2A5X/50FSM2.1Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal P50

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2B5X/100FSM2.12Ajustement côté BRéduction de pression dans le canal P100

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2B5X/200FSM2.12Ajustement côté BRéduction de pression dans le canal P200

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2B5X/50FSM2.08Ajustement côté BRéduction de pression dans le canal P50

1,103.18 €

1 5 jours DA 6 VP2A5X/350FSM2.12Ajustement côté ARéduction de pression dans le canal P350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 40 Elément de réglage Douille avec hexagone et capuchon de protection
Type de vanne Vanne de coupure de pression Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun
Taille nominale 6 Type d'actionnement Piloté Pression de service max. (bar) 350
Type DA Connexion Monture d'embase Différence de pression de commutation Différentiel de pression de commutation librement réglable
Série d'appareils 5X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique