Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901058929
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 140 | Elément de réglage | Hexagone avec capuchon de protection |
---|---|---|---|---|---|
Code type | KAV2K2AA/AV | Raccords à vis | Haute performance et trou de vis R/KAV. 2 | Type de vanne | Vanne de coupure de pression |
Tarif douanier poids(kg) | 0.453 | Unité de Tarif douanier poids | kg | Bar de réglage de la pression | Aucun |
Taille nominale | 2 | Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 350 |
Type | KAV | Série d'appareils | A | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Pression nominale en bar | 200 | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Vous vous trouvez sur la page de BOSCH REXROTH vanne de coupure de pression KAV, le numéro d'article est le suivant: R901058929.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901058929.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles