Réducteur de pression BOSCH REXROTH 3DR 10P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900916661
R900916663
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Pression nominale en bar

2,276.89 €

1 5 jours 3DR 10 P5-6X/315Y/00M6.66315

2,276.89 €

1 5 jours 3DR 10 P5-6X/100Y/00M6.64100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 120 Elément de réglage Douille avec hexagone et capuchon de protection
Limitation de course Sans limitation de course Type de vanne Type à limitation de pression Unité de Tarif douanier poids kg
Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 10 Type d'actionnement Piloté
Pression de service max. (bar) 315 Type 3DR Connexion Monture d'embase
Série d'appareils 6X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique