Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Fonction de secours de à | Type | Pression nominale en bar | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VA2-4X/50V | 1.14 | A - T | ZDB | 50 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VP2-4X/200V | 1.16 | P - T | ZDB | 200 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VP2-4X/50V | 1.16 | P - T | ZDB | 50 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VB2-4X/200V | 1.15 | B - T | ZDB | 200 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VA2-4X/200V | 1.14 | A - T | ZDB | 200 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VA2-4X/100V | 1.14 | A - T | ZDB | 100 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VA2-4X/315V | 1.14 | A - T | ZDB | 315 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VB2-4X/315V | 1.16 | B - T | ZDB | 315 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VP2-4X/315V | 1.16 | P - T | ZDB | 315 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VP2-4X/100V | 1.161 | P - T | ZDB | 100 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VB2-4X/100V | 1.16 | B - T | ZDB | 100 | FKM | ||
647.85 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Z2DB 6 VC2-4X/200V | 1.46 | A - T et B - T | Z2DB | 200 | FKM | ||
647.85 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Z2DB 6 VD2-4X/200V | 1.4 | A - B et B - A | Z2DB | 200 | FKM | ||
647.85 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Z2DB 6 VC2-4X/100V | 1.46 | A - T et B - T | Z2DB | 100 | FKM | ||
647.85 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Z2DB 6 VD2-4X/100V | 1.38 | A - B et B - A | Z2DB | 100 | FKM | ||
647.85 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Z2DB 6 VC2-4X/315V | 1.48 | A - T et B - T | Z2DB | 315 | FKM | ||
647.85 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Z2DB 6 VD2-4X/315V | 1.38 | A - B et B - A | Z2DB | 315 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VP2-4X/315 | 1.16 | P - T | ZDB | 315 | NBR | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VB2-4X/50V | 1.14 | B - T | ZDB | 50 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDB 6 VP2-4X/100 | 1.16 | P - T | ZDB | 100 | NBR | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDB 6 VA1-4X/200V | 1.18 | A - T | ZDB | 200 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDB 6 VP1-4X/100V | 1.2 | P - T | ZDB | 100 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDB 6 VP1-4X/200V | 1.2 | P - T | ZDB | 200 | FKM | ||
433.03 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDB 6 VP1-4X/315V | 1.22 | P - T | ZDB | 315 | FKM |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 60 | Type de vanne | Soupape de limitation de pression |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun | Taille nominale | 6 |
Type d'actionnement | Piloté | Pression de service max. (bar) | 315 | Série d'appareils | 4X |
Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Fonction de secours de à
Type
Pression nominale en bar
Matériau d'étanchéité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles