Réducteur de pression proportionnel BOSCH REXROTH 3DREP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900954417
R900954418
R900954419
R900954420
R900954421
R900954474
R900955887
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Symbole de la bobine Pression nominale en bar

2,106.28 €

1 5 jours 3DREP 6 A-2X/25EG24K4/M1.46A25

2,106.28 €

1 5 jours 3DREP 6 A-2X/45EG24K4/M1.46A45

2,648.82 €

1 5 jours 3DREP 6 C-2X/16EG24K4/M2.021C16

2,648.82 €

1 5 jours 3DREP 6 C-2X/25EG24K4/M2.04C25

2,648.82 €

1 5 jours 3DREP 6 C-2X/45EG24K4/M2.041C45

2,106.28 €

1 5 jours 3DREP 6 A-2X/16EG24K4/M1.5A16

2,835.34 €

1 5 jours 3DREP 6 C-2X/25EG24N9K4/M2.04C25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 9,01 à 10 Débit max. (l/min) 15 Elément de réglage Électrique
Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Taille nominale 6 Type d'actionnement Proportionnel Pression de service max. (bar) 100
Type de connexion Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) Type 3DREP Commande pilote Solénoïde proportionnel à tiroir amovible
Série d'appareils 2X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique