Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | Taille nominale | Pression nominale en bar | Type de réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,391.62 € | 1 | 5 jours | 150 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DBW 10 BG3-4X/315-6EG24N9K4W65 | 5.36 | DC 24 V | 10 | 315 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/100-6EW230N9K4 W65 | 4.9 | Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz | 20 | 100 | Électrique/mécanique | ||
1,208.02 € | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/100-6EG24N9K4 W65 | 5.34 | DC 24 V | 10 | 100 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/315-6EW110N9K4 W65 | 5.12 | Tension en courant alternatif 110 V | 10 | 315 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/315-6EW110N9K4 W65 | 4.9 | Tension en courant alternatif 110 V | 20 | 315 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 5.16 | Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz | 10 | 315 | Électrique/mécanique | ||
1,208.02 € | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.3 | DC 24 V | 10 | 200 | Électrique/mécanique | ||
1,259.31 € | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 | 5.06 | DC 24 V | 20 | 315 | Électrique/mécanique | ||
1,259.31 € | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.02 | DC 24 V | 20 | 200 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/200-6EG205N9K4 W65 | 5.3 | Tension en courant continu 205 V | 10 | 200 | Électrique/mécanique | ||
1,259.31 € | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/315-6EG12N9K4W65 | 5.04 | DC 12 V | 20 | 315 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/100-6EW230N9K4 W65 | 5.14 | Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz | 10 | 100 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 4.86 | Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz | 20 | 315 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/200-6EW110N9K4 W65 | 5.1 | Tension en courant alternatif 110 V | 10 | 200 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/200-6EW230N9K4W65 | 4.86 | Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz | 20 | 200 | Électrique/mécanique | ||
1,208.02 € | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 | 5.32 | DC 24 V | 10 | 315 | Électrique/mécanique | ||
1,208.02 € | 1 | 5 jours | 150 | Bouton rotatif | DBW 10 BG1-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.3 | DC 24 V | 10 | 200 | Électrique/mécanique | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | Bouton rotatif | DBW 10 BG1-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 5.2 | Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz | 10 | 315 | Électrique/mécanique | ||
1,208.02 € | 1 | 5 jours | 150 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 10 BG2-4X/200-6EG12N9K4 W65 | 5.3 | DC 12 V | 10 | 200 | Électrique/mécanique | ||
1,259.31 € | 1 | 5 jours | 300 | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DBW 20 BG2-4X/100-6EG24N9K4 W65 | 5.02 | DC 24 V | 20 | 100 | Mécanique |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Pas de valve à visser | Cartouche verticale | Type de vanne | Soupape de limitation de pression |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun | Type d'actionnement | Ouvert lorsqu'il est hors tension |
Pression de service max. (bar) | 350 | Type de connexion | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | DBW |
Connexion | Raccordement fileté | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | Série d'appareils | 4X |
Clapet anti-retour | Avec distributeur à tiroir | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Tension (V/Hz)
Taille nominale
Pression nominale en bar
Type de réglage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles