Limiteur de pression proportionnel BOSCH REXROTH DBEP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900955079
R900955080
R900955082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Symbole de la bobine

2,430.28 €

1 5 jours DBEP 6 A06-1X/45AG24K4M1.85A

2,430.28 €

1 5 jours DBEP 6 B06-1X/45AG24K4M1.84B

3,043.92 €

1 5 jours DBEP 6 C06-1X/45AG24K4M2.66C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 9,01 à 10 Débit max. (l/min) 8 Elément de réglage Électrique
Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Taille nominale 6 Type d'actionnement Proportionnel Pression de service max. (bar) 100
Type de connexion Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) Type DBEP Buse Buse avec canal A et/ou B, diamètre de buse 1,0 mm
Série d'appareils 1X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Pression nominale en bar 45 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique