Réducteur de pression proportionnel BOSCH REXROTH 3DREPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900954422
R900954423
R900954424
R900954425
R900954427
R900954428
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Symbole de la bobine Pression nominale en bar

3,812.35 €

1 5 jours 3DREPE 6 A-2X/16EG24K31/A1M1.72A16

3,812.35 €

1 5 jours 3DREPE 6 A-2X/25EG24K31/A1M1.721A25

3,812.35 €

1 5 jours 3DREPE 6 A-2X/45EG24K31/A1M1.721A45

4,354.89 €

1 5 jours 3DREPE 6 C-2X/16EG24K31/A1M2.24C16

4,354.89 €

1 5 jours 3DREPE 6 C-2X/25EG24K31/A1M2.241C25

4,354.89 €

1 5 jours 3DREPE 6 C-2X/45EG24K31/A1M2.241C45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 9,01 à 10 Débit max. (l/min) 15 Elément de réglage Électrique
Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Taille nominale 6 Type d'actionnement Proportionnel Raccordement électrique Consigne 0 à 10 V
Pression de service max. (bar) 100 Type de connexion Sans prise de Filin , fiche composant DIN EN 175201-804 Type 3DREPE
Commande pilote Solénoïde proportionnel à tiroir amovible Série d'appareils 2X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique