Limiteur de pression proportionnel BOSCH REXROTH KBVS.3B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901022444
R901032852
R901041058
R901042645
R901042649
R901042652
R901047841
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Pression nominale en bar

909.14 €

1 5 jours KBVSR3BA/LCG24K4V0.72350

909.14 €

1 5 jours KBVSL3BA/LCG24K4V0.713210

909.14 €

1 5 jours KBVSN3BA/LCG24K4V0.72250

909.14 €

1 5 jours KBVSC3BA/ACG24K4V0.7250

909.14 €

1 5 jours KBVSF3BA/ACG24K4V0.715100

909.14 €

1 5 jours KBVSP3BA/LCG24K4V0.74315

909.14 €

1 5 jours KBVSH3BA/ACG24K4V0.72150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 200 Elément de réglage Électrique
Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Consigne Au point de consigne = 0, la pression maximale est réglée Taille nominale 3 Type d'actionnement Piloté
Pression de service max. (bar) 350 Type de connexion Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) Type KBVS
Série d'appareils A Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique