Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Connexion | Pression nominale en bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602.26 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DB1-5X/150YM | 2.5 | Réduction de pression dans le canal B2 | 150 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DA1-5X/150Y | 2.62 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/150YM | 2.54 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/210Y | 2.56 | Réduction de pression dans le canal A2 | 210 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/25Y | 2.54 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DB2-5X/150YM | 2.44 | Réduction de pression dans le canal B2 | 150 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DP2-5X/75YM | 2.48 | Réduction de pression dans le canal P1 | 75 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DP2-5X/210YM | 2.48 | Réduction de pression dans le canal P1 | 210 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DP1-5X/75YM | 2.5 | Réduction de pression dans le canal P1 | 75 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DP2-5X/150YM | 2.44 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/150Y | 2.56 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DP2-5X/25YM | 2.441 | Réduction de pression dans le canal P1 | 25 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DP1-5X/210YM | 2.56 | Réduction de pression dans le canal P1 | 210 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DP1-5X/150YM | 2.54 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | ||
719.20 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 10 DP3-5X/75YM | 2.52 | Réduction de pression dans le canal P1 | 75 | ||
801.75 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 10 DA3-5X/75Y | 2.64 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DA1-5X/75Y | 2.62 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DB2-5X/25YM | 2.4 | Réduction de pression dans le canal B2 | 25 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/210YM | 2.56 | Réduction de pression dans le canal A2 | 210 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DB2-5X/75YM | 2.44 | Réduction de pression dans le canal B2 | 75 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/75Y | 2.56 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DA1-5X/75YM | 2.64 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DB2-5X/210YM | 2.46 | Réduction de pression dans le canal B2 | 210 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DA1-5X/150YM | 2.68 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DA1-5X/25YM | 2.5 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | ||
719.20 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 10 DB3-5X/75YM | 2.54 | Réduction de pression dans le canal B2 | 75 | ||
602.26 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 10 DB1-5X/25YM | 2.5 | Réduction de pression dans le canal B2 | 25 | ||
801.75 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 10 DA3-5X/25YM | 2.6 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | ||
719.20 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 10 DP3-5X/25YM | 2.52 | Réduction de pression dans le canal P1 | 25 | ||
719.20 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 10 DP3-5X/150YM | 2.52 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | ||
674.43 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 10 DA2-5X/75YM | 2.56 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 80 | Type de vanne | Type à limitation de pression |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun | Taille nominale | 10 |
Type d'actionnement | à commande directe | Pression de service max. (bar) | 315 | Type | ZDR |
Série d'appareils | 5X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Connexion
Pression nominale en bar
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles