Réducteur de pression BOSCH REXROTH ZDR 10 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900411309
R900411311
R900434583
R900436537
R900438840
R900442094
R900444003
R900457022
R900462912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Fonction de secours de à Connexion Pression nominale en bar

748.60 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VP5-3X/100YM2.4P - TRéduction de pression dans le canal P1100

748.60 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VP5-3X/200YM2.4P - TRéduction de pression dans le canal P1200

826.95 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VA5-3X/50Y2.38A - TRéduction de pression dans le canal A250

826.95 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VA5-3X/100Y2.38A - TRéduction de pression dans le canal A2100

748.60 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VP5-3X/315YM2.38P - TRéduction de pression dans le canal P1315

748.60 €

1 5 jours Bouton rotatifZDR 10 VP4-3X/200YM2.44P - TRéduction de pression dans le canal P1200

826.95 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VA5-3X/200Y2.38A - TRéduction de pression dans le canal A2200

938.91 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VB5-3X/100Y2.76B - TRéduction de pression dans le canal B2100

938.91 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDR 10 VB5-3X/200Y2.76B - TRéduction de pression dans le canal B2200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 100 Type de vanne Type à limitation de pression
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 10
Type d'actionnement Piloté Pression de service max. (bar) 315 Type ZDR
Série d'appareils 3X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe Tarif douanier, pays d'origine DE
Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique