Filtre en ligne BOSCH REXROTH 245 LEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R928030031
R928030542
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type code Poids de tarif douanier
(kg)
Taille nominale Cotation du filtre (µm)

907.40 €

1 5 jours 245LEN0400-H3XLA00-V5.0-M-R614.14003

783.28 €

1 5 jours 245LEN0250-H10XLA00-V5.0-M-R612.225010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit d'air servant au traitement(l/min) 330 Design Bol de filtre 1 pièce Conception de l'indicateur de colmatage Mécanique/visuel
Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/non Oui Norme DIN 24550
Type 245LEN Pression de début d'écoulement 7 Matériau filtrant Voile de fibre de verre
Taille de connexion G1 1/2 Numéro de position du tarif douanier 84212980 Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) 5
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique