Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Elément de réglage | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.62 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/75XM | 1.54 | 75 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | DZ 6 DP1-5X/25 | 1.62 | 25 | Aucun | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/210X | 1.58 | 210 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/25Y | 1.52 | 25 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
863.82 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/150XYV | 1.54 | 150 | Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | FKM | ||
740.62 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/210XM | 1.56 | 210 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/25 | 1.5 | 25 | Aucun | NBR | ||
941.66 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DZ 6 DP3-5X/210Y | 1.68 | 210 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/75X | 1.54 | 75 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
941.66 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DZ 6 DP3-5X/75Y | 1.64 | 75 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/75Y | 1.56 | 75 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/150Y | 1.56 | 150 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/210Y | 1.58 | 210 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/75 | 1.56 | 75 | Aucun | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | DZ 6 DP1-5X/75Y | 1.62 | 75 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/210YM | 1.56 | 210 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
941.66 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | DZ 6 DP3-5X/25 | 1.62 | 25 | Aucun | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/25XYM | 1.52 | 25 | Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/210XY | 1.56 | 210 | Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/150XM | 1.54 | 150 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/210 | 1.6 | 210 | Aucun | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/75YM | 1.54 | 75 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/150 | 1.56 | 150 | Aucun | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/150X | 1.55 | 150 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR | ||
989.78 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/315YM | 1.56 | 315 | Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite | NBR | ||
989.78 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | DZ 6 DP2-5X/315XM | 1.56 | 315 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | NBR |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 31.5 | Max. Flow(L /min) | 60 | Type de vanne | Vanne de séquence de pression |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun | Taille nominale | 6 |
Type d'actionnement | à commande directe | Type | DZ | Connexion | Monture d'embase |
Série d'appareils | 5X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Elément de réglage
Code type
Poids du tarif douanier(kg)
Pression nominale en bar
Contrôler l'alimentation en huile
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles