Valve de séquence de pression BOSCH REXROTH DZ 10 DP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900500457
R900500987
R900501762
R900501853
R900501970
R900502064
R900502104
R900502152
R900502317
R900502958
R900503202
R900503242
R900503449
R900505068
R900512374
R900514832
R900517588
R900599686
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Poids du tarif douanier
(kg)
Pression nominale en bar Contrôler l'alimentation en huile

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/753.1175Aucun

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/75YM3.175Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/2103.12210Aucun

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/150XM3.1150Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/150XYM3.1150Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/150XY3.1150Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/210XY3.12210Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Bouton rotatifDZ 10 DP1-4X/75Y3.275Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/75XY3.1275Alimentation externe en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/75XM3.175Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/75Y3.175Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/150Y3.08150Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/25Y3.125Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/150YM3.1150Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/25YM3.0925Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Bouton rotatifDZ 10 DP1-4X/75X3.1875Aucun

981.74 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/210YM3.12210Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

1,053.92 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDZ 10 DP2-4X/210Y3.121210Alimentation interne en huile de pilotage et évacuation externe de l'huile de fuite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max Operating Pressure(MPa) 21 Max. Flow(L /min) 80 Type de vanne Vanne de séquence de pression
Unité de poids du tarif douanier kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 10
Type d'actionnement à commande directe Type DZ Connexion Monture d'embase
Série d'appareils 4X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE Type de réglage Mécanique
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique