Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JS70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1JS70-8-8-SM
1JS70-12-12-SM
1JS70-16-16-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

102.98 €

1 5 jours 12670.176-08242213/16x163363.5-08

85.28 €

1 5 jours 19840.511-1236301-3/16x124541-12

117.88 €

1 5 jours 25980.473-1641361-7/16x125341-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 Nom commun ORFS
Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - version longue Type de connexion JS Série de raccords 70
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique