Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JM73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1JM73-20-16-SM

Référence pièce
1JM73-20-16-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

208.22 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 25 A(mm) 89 Poids du tarif douanier(kg) 0.507
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -20
Groupe de connexion ORFS Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-1-S - SAE J516
W 46 Diamètre de filetage UNF 1-11/16x12 B(mm) 39
Description du Type de connexion tige filetée ORFS Type de connexion JM Série de raccords 73
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 28 Poids de tarif douanier par 1
Jeu de raccords de flexibles -16 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JM73, le numéro d'article est le suivant: 1JM73-20-16-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1JM73-20-16-SM.

Assistance technique