Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0067104547 |
0067104551 |
0067104572 |
0067104611 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - poids (kg) | Épaisseur t (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 0 | 1 | 5.7 | 9 | ||
1 | 5 jours | 0 | 1 | 6.7 | 10 | ||
1 | Devis | 0.001 | 1.5 | 10.7 | 16 | ||
1 | Devis | 0.004 | 2.34 | 21.54 | 28.58 |
Loading...
Conception | US | Unité de Tarif douanier - poids | kg | Dureté | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de/à(°C) | -15 à +200 | Type | Anneau USIT | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Matériau de construction | FKM (anciennement FPM) | Poids de tarif douanier par | 1 | Couleur de base | Marron |
Tarif douanier, pays d'origine | TW |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - poids(kg)
Épaisseur t(mm)
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles