DICHTOMATIK usit-ring NBR design US

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067024706
0067024707
0067024708
0067024709
0067024711
0067035454
0067035455
0067035893
0067035894
0067036059
0067036060
0067036061
0067037654
0067037698
0067038392
0067038660
0067039320
0067039489
0067040576
0067044013
0067044014
0067044015
0067044738
0067055948
0067063951
0067065026
0067068905
0067068906
0067068907
0067068908
0067068910
0067068934
0067068942
0067069181
0067069182
0067069185
0067069186
0067069187
0067069188
0067069190
0067069191
0067069232
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - poids
(kg)
Épaisseur t
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Poids de tarif douanier par Diamètre extérieur D
(mm)
1 5 jours 0.005231139
1 5 jours 014.117.2
1 5 jours 0.0021.518124.7
1 5 jours 0.0021.516.710024
1 5 jours 0.005228.7137
1 5 jours 0.0011.512.7118
1 5 jours 0.0011.514118.7
1 5 jours 0.004224.7132
1 5 jours 0.0021.517.4124
1 5 jours 016.7111
1 5 jours 015.7110
1 5 jours 0.0011.510.7118
1 5 jours 0.01226.7135
1 5 jours 0.386222.710030
1 5 jours 0.006233.7142
1 5 jours 018.7113
1 5 jours 0.0021.514.7122
1 5 jours 017.3110.2
1 5 jours 0.0011.510.7117
1 5 jours 0.0011.510.7116
1 5 jours 0.0021.518.710026
1 5 jours 0.0021.520.7128
1 5 jours 0.001210.35116
1 5 jours 0.0011.512.7120
1 5 jours 0.0042.521.5128.7
1 5 jours 0.24816.710010
1 5 jours 014.517
1 5 jours 0.2315.71009
1 5 jours 0.618.510013.4
1 5 jours 018.7114
1 5 jours 01.223.0516.35
1 5 jours 013.617.5
1 5 jours 0.0021.516.7123
1 5 jours 0.00116.219.2
1 5 jours 01.2510.4114.7
1 5 jours 018.7116
1 5 jours 0.0011.511.4116.3
1 5 jours 0.0011.513.7120
1 5 jours 0.0021.513.7122
1 5 jours 0.0021.516122.7
1 5 jours 0.0251.522.5128
1 5 jours 0.0011.258.3112.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception US Unité de Tarif douanier - poids kg Dureté 70
Plage de température de/à(°C) -30 à +100 Type Anneau USIT Numéro de tarif douanier 40169300
Matériau de construction NBR Couleur de base Noir Tarif douanier, pays d'origine TW

Assistance technique