Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901342023 |
R901342026 |
R901342027 |
R901342033 |
R901342034 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Niveau de pression en bar | Consommation de courant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521.92 € | 1 | 5 jours | 0.06 | 50 | Sortie de tension : 0,1 à 10 V | ||
521.92 € | 1 | 5 jours | 0.061 | 250 | Sortie courant 4 à 20 mA | ||
521.92 € | 1 | 5 jours | 0.061 | 250 | Sortie de tension : 0,1 à 10 V | ||
521.92 € | 1 | 5 jours | 0.02 | 400 | Sortie courant 4 à 20 mA | ||
521.92 € | 1 | 5 jours | 0.06 | 400 | Sortie de tension : 0,1 à 10 V |
Loading...
Fiche de l'appareil | Connecteur d'appareil, 4 pôles, M12 × 1 | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Plage de température de/à(°C) | -40 à +85 |
---|---|---|---|---|---|
Type | HM20 | Série d'appareils | 2X | Tarif douanier - poids Pro | 1 |
Tarif douanier - Numéro d'article | 90262020 | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Niveau de pression en bar
Consommation de courant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles