Interrupteur de niveau à flotteur BOSCH REXROTH ABZMS-35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901057912
R901057913
R901057914
R901057916
R901057918
R901057920
R901088809
R901088810
R901088811
R901088812
R901088813
R901088814
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Contact de température Tarif douanier - Poids
(kg)
Longueur de tige L
(mm)
Point de commutation minimum du contact L1
(mm)
Point de commutation maximal du contact L2
(mm)
Raccordement électrique

315.03 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/090F030S-K24Sans contact de commutation0.061259030Fiche d'appareil 04pol M12 × 1

215.02 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/120F050S-K24Sans contact de commutation0.06415512050Fiche d'appareil 04pol M12 × 3

215.02 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/165F085S-K24Sans contact de commutation0.06920016585Fiche d'appareil 04pol M12 × 5

460.72 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/090F030S-T70F-K24Contact d’interrupteur NCC à 70°C0.1421259030Fiche d'appareil 04pol M12 × 7

498.54 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/120F050S-T70F-K24Contact d’interrupteur NCC à 70°C0.14715512050Fiche d'appareil 04pol M12 × 9

455.98 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/165F085S-T70F-K24Contact d’interrupteur NCC à 70°C0.1520016585Fiche d'appareil 04pol M12 × 11

337.86 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/090F060S-K24Sans contact de commutation01259060Fiche d'appareil 04pol M12 × 2

285.86 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/120F090S-K24Sans contact de commutation0.06515512090Fiche d'appareil 04pol M12 × 4

274.08 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/165F135S-K24Sans contact de commutation0.08200165135Fiche d'appareil 04pol M12 × 6

512.71 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/090F060S-T70F-K24Contact d’interrupteur NCC à 70°C0.1691259060Fiche d'appareil 04pol M12 × 8

529.58 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/120F090S-T70F-K24Contact d’interrupteur NCC à 70°C0.1515512090Fiche d'appareil 04pol M12 × 10

465.42 €

1 5 jours ABZMS-35-1X/165F135S-T70F-K24Contact d’interrupteur NCC à 70°C0.149200165135Fiche d'appareil 04pol M12 × 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale en bar 1 Contact de commutation L2 NOC Version 35
Unité de tarif douanier - Poids kg Filtre d'aération aucun Type ABZMS
Contact de commutation L1 NCC Série d'appareils 1X Tarif douanier - poids Pro 1
Tarif douanier - Numéro d'article 90261089 Tarif douanier - Pays d'origine DE Option 1 aucun
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique