Interrupteur de niveau à flotteur BOSCH REXROTH ABZMS-35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901113688
R901113694
R901113712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Contact de commutation L2 Contact de température Tarif douanier - Poids
(kg)
Longueur de tige L
(mm)
Point de commutation minimum du contact L1
(mm)
Point de commutation maximal du contact L2
(mm)
Contact de commutation L1 Affichage

1,715.91 €

1 5 jours ABZMS-37-1X/0370-03-M-K24NOCsans contact de température1.28370220140NCCavec affichage de la température et unité de commande

2,732.20 €

1 5 jours ABZMS-37-1X/0500-03-M-K24NOCsans contact de température2.6500280160NCCavec affichage de la température et unité de commande

3,063.58 €

1 5 jours ABZMS-37-1X/0370-03-R-K24Analogiqueavec thermomètre à résistance1.22370220140Analogiqueavec affichage température niveau et température avec sortie analogique 4 à 20 mA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale en bar 1 Version 37 Unité de tarif douanier - Poids kg
Raccordement électrique Fiche d'appareil 04pol M12 × 1 Type ABZMS Série d'appareils 1X
Tarif douanier - poids Pro 1 Tarif douanier - Numéro d'article 90261089 Finesse du filtre en µm 3
Tarif douanier - Pays d'origine DE Option 1 avec bride d'adaptation Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique