Palier SKF à semelle longue, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs (SYK 20 TF)

Palier SKF à semelle longue, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs SYK 20 TF

Détails du produit:

Référence fabricant: SYK 20 TF

Marque: SKF

Prix: 28.91

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 12700 N

Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 6550 N

Nombre de trous de fixation: 2

Tarif douanier — poids: 0.253 kg

Hauteur H: 64.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SYK 20 TF

Référence pièce
SYK 20 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Nombre de trous de fixation Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
Forme de trou N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Modèle Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)

28.91 €

1 5 jours 12700655020.25364.596.5SYK 50418.312.712Cylindrique121262164.5CylindriqueYAR 204-2FECY 2043117.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Résine Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Tarif douanier — unité de poids kg Modèle série SYK..TF
Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: SYK 20 TF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYK 20 TF.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SYK 25 TF
SYK 40 TF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Nombre de trous de fixation Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
Forme de trou N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Modèle Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)

34.12 €

1 5 jours 14000780010.30671105.5SYK 50519.81417.5Conique121343236.5ConiqueYAR 205-2FECY 20534.117.510

55.88 €

1 5 jours 307001900010.87599.5136SYK 50830.230.721.5Conique14.51763049.2ConiqueYAR 208-2FECY 20849.221.512

Assistance technique