Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Version | Tarif douanier poids (kg) | Dureté | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Tarif douanier poids pro | Diamètre intérieur d (mm) | Couleur de l'arrière | Numéro d'article du tarif douanier | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.42 € | 1 | 5 jours | - Vérification des spécifications du CD~ | - | 0.133 | 70 | 160 | 12 | 1 | 130 | noir | 84879090 | CN | ||
12.71 € | 1 | 5 jours | - Distribuer l'intérieur de la série : | - | 0.008 | 70 | 32 | 7 | 1 | 12 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | Karn : | - | 0.04 | 70 | 65 | 10 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.012 | 70 | 40 | 10 | 1 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 2.47 | 70 | 52 | 10 | 100 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.019 | 70 | 52 | 7 | 1 | 28 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.011 | 70 | 47 | 7 | 1 | 34 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.015 | 70 | 50 | 8 | 1 | 35 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.024 | 70 | 62 | 8 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.015 | 70 | 55 | 7 | 1 | 42 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.015 | 70 | 55 | 8 | 1 | 42 | noir | 84879090 | CN | ||
17.91 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.011 | 70 | 57 | 5.5 | 1 | 45 | noir | 84879090 | CN | ||
22.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.032 | 70 | 72 | 10 | 1 | 54 | noir | 84879090 | CN | ||
32.45 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.048 | 70 | 100 | 10 | 1 | 78 | noir | 84879090 | CN | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.007 | 70 | 36 | 7 | 1 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
14.12 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.01 | 70 | 42 | 7 | 1 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.02 | 70 | 54 | 10 | 1 | 38 | noir | 84879090 | CN | ||
24.68 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.043 | 70 | 80 | 7 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
22.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.021 | 70 | 75 | 8 | 1 | 65 | noir | 84879090 | CN | ||
22.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.031 | 70 | 75 | 8 | 1 | 55 | noir | 84879090 | CN | ||
14.12 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.019 | 70 | 45 | 10 | 1 | 28 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.015 | 70 | 47 | 7 | 1 | 28 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.022 | 70 | 55 | 10 | 1 | 35 | noir | 84879090 | CN | ||
22.08 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.058 | 70 | 68 | 10 | 1 | 42 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.027 | 70 | 62 | 10 | 1 | 45 | noir | 84879090 | CN | ||
27.92 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.058 | 70 | 85 | 13 | 1 | 65 | noir | 84879090 | TW | ||
11.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.005 | 70 | 28 | 6 | 1 | 17 | noir | 84879090 | CN | ||
17.91 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.023 | 70 | 58 | 10 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
11.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.016 | 70 | 30 | 6 | 1 | 20 | noir | 84879090 | CN | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.011 | 70 | 38 | 8 | 1 | 20 | noir | 84879090 | CN | ||
12.71 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.01 | 70 | 35 | 7 | 1 | 21 | noir | 84879090 | CN | ||
12.71 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.007 | 70 | 35 | 7 | 1 | 23 | noir | 84879090 | CN | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.007 | 70 | 40 | 5 | 1 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.012 | 70 | 40 | 8 | 1 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.022 | 70 | 50 | 10 | 1 | 25 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.013 | 70 | 46 | 7 | 1 | 30 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.019 | 70 | 52 | 8 | 1 | 32 | noir | 84879090 | CN | ||
17.91 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.02 | 70 | 58 | 8 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
22.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.043 | 70 | 72 | 10 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
17.91 € | 1 | 5 jours | - | - | 1.65 | 70 | 58 | 7 | 1 | 42 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.027 | 70 | 62 | 10 | 1 | 42 | noir | 84879090 | CN | ||
27.92 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.048 | 70 | 85 | 12 | 1 | 62 | noir | 84879090 | CN | ||
27.92 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.045 | 70 | 85 | 12 | 1 | 65 | noir | 84879090 | CN | ||
32.45 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.061 | 70 | 100 | 12 | 1 | 80 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.024 | 70 | 65 | 8 | 1 | 45 | noir | 84879090 | CN | ||
24.68 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.038 | 70 | 78 | 10 | 1 | 55 | noir | 84879090 | CN | ||
24.68 € | 1 | 5 jours | - | - | 5.54 | 70 | 80 | 13 | 1 | 50 | noir | 84879090 | CN | ||
14.12 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.008 | 70 | 42 | 6 | 1 | 30 | noir | 84879090 | CN | ||
29.28 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.046 | 70 | 90 | 8 | 1 | 60 | noir | 84879090 | CN | ||
22.08 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.038 | 70 | 70 | 10 | 1 | 40 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.013 | 70 | 50 | 7 | 1 | 35 | noir | 84879090 | CN | ||
14.12 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.012 | 70 | 45 | 8 | 1 | 28 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.024 | 70 | 62 | 7 | 1 | 38 | noir | 84879090 | CN | ||
10.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.001 | 70 | 20 | 4 | 1 | 12 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.014 | 70 | 48 | 7 | 1 | 30 | noir | 84879090 | CN | ||
12.71 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.005 | 70 | 32 | 7 | 1 | 19 | noir | 84879090 | CN | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.01 | 70 | 40 | 7 | 1 | 26 | noir | 84879090 | CN | ||
15.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.01 | 70 | 47 | 7 | 1 | 36 | noir | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.017 | 70 | 55 | 7 | 1 | 38 | noir | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | - | - | 0.023 | 70 | 62 | 8 | 1 | 43 | noir | 84879090 | CN |
Loading...
Lèvre anti-poussière | Fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Matériau du boîtier | Anneau raidisseur d'angle, revêtu de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Écrou o/n | oui | Conception | AS | Unité de Tarif douanier poids | kg |
Standard | DIN 3760 | Matériau de joint torique | Acier à Ressort non allié selon DIN EN 10270-1 | Matériel d'étanchéité | NBR |
Type | Joint d'arbre radial | Matériau de construction | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Version
Tarif douanier poids(kg)
Dureté
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Tarif douanier poids pro
Diamètre intérieur d(mm)
Couleur de l'arrière
Numéro d'article du tarif douanier
Tarif douanier, pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles